??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BCC M313-0000-20-001-VX43T2-100
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Anschlussleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M313-0000-20-001-VX43T2-100
VERF
Verfügbarkeit
Nicht mehr verfügbar
BC
Bestellcode
BCC0518
TC
Artikelbezeichnung
BCC M313-0000-20-001-VX43T2-100
PX
Produktansicht
44222_02
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss = M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert, Kabel = PVC gelb, 10 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 3, Leiterquerschnitt = 22 AWG, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -40...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...105 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.